??
CAD model selection
K1332.12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1332 - Cap nut compact in Hygienic DESIGN
Bill of material
K1332.12
BESTKIPP
Order number
K1332.12
D
Thread
M12 mm
D1
Diameter
24.0 mm
B
height
1.00 mm
C
height
2.5 mm
W
Angel
30 mm
H
height
16.00 mm
SW
Key-wide
19.0 mm
R1
Radius
35.0 mm
T
Deep
11 mm
GEW
Approx. weight
0.0293 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245334469
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions